??
Stáhnout CAD model
Výběr CAD modelu
Available products: 1
BALLUFF BCC A334-0000-20-000-61X4A5-000
HELP_VARIABLE
Společnost
Balluff
Popis
Uživatelem konfigurovatelné konektory
Kusovník
BALLUFF BCC A334-0000-20-000-61X4A5-000
VERF
Dostupnost
Dostupný
BC
Objednací kód
BCC070A
TC
Identifikátor produktu
BCC A334-0000-20-000-61X4A5-000
PX
Náhled výrobku
46020_01
CONSTYLE1
Tvar
7/8"-16 UN
CONTYPE1
Typ konektoru
Konektor
POS
Poloha zástrčky
°
ICON
TRAFFIC
celní číslo
85366990
TECH
Technické údaje
Tech. Detail
DESCRIPT
Description
Connection = 7/8"-16 UN-Male, straight, 4-pin, Number of connectable contacts = 4, Connection cross-section = 0.14...1.5 mm², Type of wire mounting = Screw terminals, Cable diameter D = 8...10 mm, Operating voltage Ub = 600 VDC / 600 VAC, Rated current (40 °C) = 9.0 A, IP rating = IP67, Ambient temperature = -25...85 °C, Approval/Conformity = CE, cURus, WEEE
CAE
EPlan
Previews
3D
Dimenze
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.
Code